PMP4344

具有 <10mW 无负载功耗的通用交流输入 5V@1.2A 立方体充电器

PMP4344

设计文件

概述

此参考设计展示了用于 5V1.2A 立方体充电器的低成本单一 PCB 解决方案。通过使用初级侧调整 (PSR) 模式芯片 UCC28710,可实现低于 10-mW 的空载功率。将整体大小限制为 22mm(长)X21mm(宽)x20mm(高)。

输出电压选项 PMP4344.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 1.2
Output Power (W) 6
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUA45.PDF (565 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLUR977.PDF (42 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLUR978.PDF (111 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC399.ZIP (19 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUA46.PDF (290 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2511USB 专用充电端口控制器和 2.2A 电源开关

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28710具有 PSR、谷底开关和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP4344 Test Results 2012年 11月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频