PMP3162
36V-72V 输入 12V/16A;94% 效率有源钳位正向
PMP3162
概述
此参考设计可从标准 48V 直流电信输入生成 12V/16A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。用作自驱动同步整流器的 CSD19533Q51 具有低栅极电荷和低导通电阻,可让该设计实现 95% 的峰值效率。紧凑型 UCC27511 驱动器可为同步整流器简化栅极驱动电路。
特性
- 高效率 (95%)
- 产生稳压 12V 总线,适用于电信和服务器应用
- 小尺寸,最大组件高度低于 0.5 英寸 (12.5mm)
- 自驱动同步整流器可降低驱动复杂性
输出电压选项 | PMP3162.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 72 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 16 |
Output Power (W) | 192 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP3162 Test Results | 2014年 10月 24日 |