PMP2688

针对汽车应用的音频放大器

PMP2688

设计文件

概述

此参考设计支持使用各种直流/直流电源开关、LDO、逻辑、时钟和运算放大器为普通音频放大器供电。此参考设计还适用于启动/停止系统。

通过修改此参考设计还可以创建用于无线电盒或用于集成系统启动器发电机的电源。

特性
  • 4.5V 至 52V 的宽输入工作电压范围
  • 固定频率电流模式控制
  • 内部斜率补偿和集成式低侧驱动器
  • 可编程的闭环启动停止
  • 可进行外部同步
  • 低电流禁用功能
输出电压选项 PMP2688.1
Vin (Min) (V) 6.5
Vin (Max) (V) 12
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 120
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU139.PDF (631 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLUU755.PDF (314 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR131.PDF (93 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR132.PDF (24 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC083.ZIP (141 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40210-Q1具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74AHC1G04-Q1汽车类单路 2V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM2904-Q1汽车级、双通道、26V、700kHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP2688 Test Results 2013年 9月 5日
测试报告 PMP2688 Board Photo 2011年 11月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频