PMP11536
具有输入快速充电器的 USB-C DFP + 5V2A 移动电源参考设计
PMP11536
概述
PMP11536 是一种移动电源参考设计,配有 USB C 型 DFP 以及采用 Maxcharger 升压模式的 USB A 型端口。还支持快速充电输入,以节省更多充电时间。它可以自动检测输入端口和输出端口的连接/断开活动。
特性
- 在 5V/3A 时支持 C 型 DFP
- 支持快速充电输入
- 自动连接/断开检测
- 高放电电流
- 针对 OTG 输出的硬件和软件过压保护
- 小尺寸:71.5mm x 18mm
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MOSFET
CSD17483F4 — 采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、260mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11536 Test Results | 2015年 11月 13日 |