MSPCAPTDSNCTR

适用于 MSP430™ 电容式感应 MCU 的 CapTIvate™设计中心 GUI

MSPCAPTDSNCTR

下载

概述

CapTIvate™ 设计中心 GUI 是一个一站式平台,可提供与 TI MSP430™ 微控制器集成的 CapTIvate 电容式感应技术相关的所有资源。它包括工具、文档和软件示例,可简化并加快电容式触摸设计工作。您首先需要将电容传感元件(例如按钮、滑块、滚轮和接近传感器)拖放到 GUI 工作区,然后使用该 GUI 来实时配置或微调您的设计。完成调优后,该 GUI 将会生成所选电容式触控元件需要的源代码。

特性
  • 不到 5 分钟即可完成一份设计
  • 无需编写一行代码,即可创建、配置和微调电容式传感器
  • 自动生成 Code Composer Studio™ 和 IAR Embedded Workbench® IDE 的源代码工程
  • 支持滑块、滚轮、按钮和接近传感器
  • 通过 HID 通信桥进行的实时目标通信支持:
    • 传感器数据详细视图
    • 对传感器性能进行配置和微调
  • 支持:
    • Windows 7+
    • Apple OS X 10.10.1+ 
    • Linux 操作系统 
    • 必须在主机系统上安装 Java JRE 1.7 至 1.9。使用高于 1.9 的 Java JRE 可能会导致不兼容问题
下载 观看带字幕的视频 视频

立即开始

    ;
  1. 下载和安装 CapTIvate 设计中心
  2. ;
  3. 选择和购买适用于您的应用的理想评估硬件
  4. ;
  5. 完成入门课程
  6. ;

下载

应用软件和框架

MSPCAPTDSNCTR MSP CapTIvate 设计中心 GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
MSP430 微控制器
MSP430FR2512 具有 4 个触摸 IO(4 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2522 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2532 具有 8 个触摸 IO(8 个传感器)、8KB FRAM、1KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2533 具有 16 个触摸 IO(24 个传感器)、16KB FRAM、2KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2632 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2633 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2672 具有 16 个 I/O(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、27 个 I/O、12 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2673 具有 16 个 I/O(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、27 个 I/O、12 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2675 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 个 IO、12 位 ADC、105C 的电容式触控 MCU MSP430FR2676 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 个 IO、12 位 ADC、105C 的电容式触控 MCU
硬件开发
评估板
CAPTIVATE-BSWP 电容式触控自电容按钮、滑块、滚轮和接近传感器演示板 CAPTIVATE-FR2633 电容式触控 MSP430FR2633 MCU 主板 CAPTIVATE-FR2676 电容式触控 MSP430FR2676 MCU 主板 CAPTIVATE-METAL 适用于 CapTIvate™ 开发套件的触摸金属电容式传感附加电路板
开发套件
CAPTIVATE-PHONE 具有触觉反馈功能的电容式触控互电容传感器演示板
硬件编程工具
CAPTIVATE-PGMR MSP430 CapTIvate MCU 编程器
下载选项

MSPCAPTDSNCTR MSP CapTIvate 设计中心 GUI

close
最新版本
版本: 1.83.00.08
发布日期: 16 五月 2020

Captivate Design Center for Windows

MD5 校验和

Captivate Design Center for Mac OS X

MD5 校验和

Captivate Design Center for Linux

MD5 校验和
产品
MSP430 微控制器
MSP430FR2512 具有 4 个触摸 IO(4 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2522 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2532 具有 8 个触摸 IO(8 个传感器)、8KB FRAM、1KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2533 具有 16 个触摸 IO(24 个传感器)、16KB FRAM、2KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2632 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2633 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2672 具有 16 个 I/O(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、27 个 I/O、12 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2673 具有 16 个 I/O(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、27 个 I/O、12 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2675 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 个 IO、12 位 ADC、105C 的电容式触控 MCU MSP430FR2676 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 个 IO、12 位 ADC、105C 的电容式触控 MCU
硬件开发
评估板
CAPTIVATE-BSWP 电容式触控自电容按钮、滑块、滚轮和接近传感器演示板 CAPTIVATE-FR2633 电容式触控 MSP430FR2633 MCU 主板 CAPTIVATE-FR2676 电容式触控 MSP430FR2676 MCU 主板 CAPTIVATE-METAL 适用于 CapTIvate™ 开发套件的触摸金属电容式传感附加电路板
开发套件
CAPTIVATE-PHONE 具有触觉反馈功能的电容式触控互电容传感器演示板
硬件编程工具
CAPTIVATE-PGMR MSP430 CapTIvate MCU 编程器

发布信息

CapTIvate™ brings together an exciting new capacitive touch measurement technology, a powerful CapTIvate™ Design Center GUI, a versatile hardware development platform and a full feature capacitive touch software library, creating the next step in evolution for capacitive touch sensor design. The CapTIvate™ Design Center is a rapid development tool that accelerates capacitive touch designs for CapTIvate™ Technology enabled MSP430 devices. By helping guide the product developer through the capacitive touch development process, the CapTIvate™ Design Center can simplify and accelerate any touch design through the use of innovative user graphical interfaces, wizards and controls.

最新动态

  • CapTIvate Technology Guide
    • Add the Temperature Drift information in Design Guide section
    • Update the Devices section with key sensing parameters and comparison between two generations
  • Software Library
    • Add the support for new devices MSP430FR2672 and MSP430FR2673
  • Design Center
    • Please re-create the projects created from the previous version to get all the new features.
    • Added support for TrackPad sensors
    • Minor bug fixes

支持的产品和硬件

MSP430 微控制器
MSP430FR2512 具有 4 个触摸 IO(4 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2522 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2532 具有 8 个触摸 IO(8 个传感器)、8KB FRAM、1KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2533 具有 16 个触摸 IO(24 个传感器)、16KB FRAM、2KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2632 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2633 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2675 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 个 IO、12 位 ADC、105C 的电容式触控 MCU MSP430FR2676 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 个 IO、12 位 ADC、105C 的电容式触控 MCU
评估板
CAPTIVATE-METAL 适用于 CapTIvate™ 开发套件的触摸金属电容式传感附加电路板
开发套件
BOOSTXL-CAPKEYPAD MSP430 CapTIvate™ MCU 触控键盘 BoosterPack 插件模块
硬件编程工具
CAPTIVATE-PGMR MSP430 CapTIvate MCU 编程器

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 白皮书 Enabling Noise Tolerant Capacitive Touch HMIs With MSP CapTIvate™ Technology (Rev. B) 2019年 11月 12日
* 白皮书 MSP430™ FRAM Microcontrollers With CapTIvate™ Touch Technology 2015年 10月 14日
技术文章 Capacitive touch evaluation is quick & easy with the EVM430-CAPMINI demo board PDF | HTML 2019年 3月 20日
用户指南 CapTIvate Technology Guide 2015年 11月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频