MSP-EXP430FR2355
MSP430FR2355 LaunchPad™ development kit
MSP-EXP430FR2355
概述
MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSP430FR2355 超值系列微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FR2x 超值系列 MCU 平台上进行开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。此板包含 2 个按钮和 2 个 LED,用于创建简单的用户界面。它还具有用于外部模拟源的环境光传感器和连接器。
MSP430FR2355 MCU 包含可配置信号链元件智能模拟组合,其中包括多个 12 位 数模转换器 (DAC) 和可编程增益放大器 (PGA) 以及一个 12 位模数转换器 (ADC) 和两个增强型比较器 (eCOMP) 选项。开箱即用的演示之一包括用于展示部分智能模拟组合配置的 GUI。
24MHz MSP430FR2355 器件采用 32KB 的嵌入式 FRAM(铁电随机存取存储器),这是一种以超低功耗、高擦写次数和高速写入访问而闻名的非易失性存储器。通过结合使用 4KB 的片上 SRAM,用户可以访问 32KB 的存储器,并根据需要在程序和数据之间进行分配。例如,数据记录应用可能需要大型数据存储器以及相对较小的程序存储器,所以可根据需要分配程序存储器和数据存储器。
特性
- ULP FRAM 技术,基于具有智能模拟组合的 MSP430FR2355 16 位 MCU
- 板载 eZ-FET 调试探针,采用可用于超低功耗调试的 EnergyTrace 技术
- 40 引脚 LaunchPad 接头,可利用 BoosterPack 生态系统
- 2 个按钮和 2 个 LED,便于用户交互
- 板载环境光传感器
- 板载 Grove 模块接口,用于添加外部传感器、传动器等
- 1x MSP-EXP430FR2355 LaunchPad
- 1x USB Micro Cable
MSP430 微控制器
开始使用
- 观看 LaunchPad 开发套件演示视频
- 下载 LaunchPad 开发套件用户指南
- 下载开箱即用演示 GUI 并运行演示
立即订购并开发
MSP-EXP430FR2355 — MSP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG 软件
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG 软件
MSP-GANG Installer 1.03.09.00
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
MSP430 微控制器
硬件开发
评估板
开发套件
文档
MSP-GANG Manifest
发布信息
The MSP Gang Programmer is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical flash or FRAM devices at the same time. The MSP Gang Programmer connects to a host PC using a standard RS-232 or USB connection and provides flexible programming options that allow the user to fully customize the process.
The MSP Gang Programmer is provided with an expansion board, called the Gang Splitter, that implements the interconnections between the MSP Gang Programmer and multiple target devices. Eight cables are provided that connect the expansion board to eight target devices (via JTAG or Spy-Bi-Wire connectors). The programming can be done with a PC or as a standalone device. A PC-side Graphical User Interface is also available and is DLL-based.
Features:
- Quickly and reliably program Flash or FRAM-based MSP devices via an RS-232 or USB interface
- Several programming modes:
- Interactive Mode Programming while connected to PC using the MSP GANG Programmer GUI
- Program from Image: An image can be stored, which contains configuration options and code files. This allows users to program MSP devices standalone, without a PC
- Programming from Script: Enables developers to automate more complicated programming procedures.
- Intuitive GUI for configuring, programming and testing production setup
- SD Card slot for storing images
- LCD screen for easy programming without a PC
- Supports up to 8 targets simultaneously
- Supports MSPM0/MSP430/MSP432 devices
最新信息
- Added low-power mode debug support for MSPM0
MSP430-ACADEMY — MSP430™ academy
产品
MSP430 微控制器
硬件开发
评估板
开发套件
发布信息
MSP430™ Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 microcontroller portfolio.