LMZ12003DEMO

Simple Switcher ® 电源模块 20V 输入电压、3A 演示板

LMZ12003DEMO

立即订购

概述

The SIMPLE SWITCHER power module demonstration board is optimized for peak performance and small footprint. The output voltage and fast transient response can be adjusted by replacing the small passive components. The good thermal performance of the power modules is showcased using a 2-layer 1oz copper PCB.

特性
  • Integrated shielded inductor (inside module)
  • VIN = 4.5V to 20V
  • Precision enable UVLO - 6V
  • 1.8V output (output voltage is adjustable by changing 1 or 2 resistors)
  • Operates at full load up to 80°C ambient at 12V input
  • Efficiency
    • Up to 92% (LMZ14203/LMZ12003)
  • Thermal performance
    • θJA = 20°C/W
    • θJC = 1.9°C/W
电源模块(集成电感器)
LMZ12003 具有 20V 最大输入电压的 3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZ12003DEMO/NOPB — Simple Switcher ® 电源模块 20V 输入电压、3A 演示板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 LMZ12003 SIMPLE SWITCHER® Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 12月 13日
证书 LMZ12003DEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
应用手册 AN-2200 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LMZ12003 (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 《应用笔记 2031 LMZ12003 3 A 演示板 SIMPLE SWITCHER 电源模块快速入门指南》 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2012年 12月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频