LMX2582EVM
LMX2582EVM 具有集成 VCO 的高性能、宽带频率 PLLatinum RF 合成器
LMX2582EVM
概述
此评估模块用于 LMX2582,后者可输出极高频率的信号,并拥有业内先进的相位噪声水平。集成式 VCO 可尽可能减少要设计的分立式外部元件。PCB 经过性能优化,同时设计为能够轻松定制环路滤波器。采用 LED 设计,用于快速目视检查 PLL 锁定状态。借助板载振荡器,设置过程中只需要一个 3.3V 电源和一个附带的 USB2ANY 模块。此外,软件非常简单,提供直观且易用的 GUI。
特性
- 相位噪声极低的输出(20 至 5500MHz)
- 可锁定至 5 至 1400MHz 的输入信号
- 单个 3.3V 电源
- 两路差动输出,具有可编程的输出功率
- 此 EVM 具有用于合成器的完整电路,经过性能优化和测试,并包括一个 USB 编程模块
- LMX2582EVM
- USB2ANY
射频 PLL 与合成器
开始使用
- 订购 LMX2582EVM
- 下载并安装 TICSPRO-SW 和 PLLATINUMSIM-SW
- 阅读 LMX2582EVM 用户指南
- 在 TICSPRO-SW 上配置寄存器并在 PLLATINUMSIM-SW 上仿真性能
立即订购并开发
评估板
LMX2582EVM — LMX2582EVM 具有集成 VCO 的高性能、宽带频率 PLLatinum RF 合成器
TI.com 上无现货
TICSPRO-SW — TICS Pro software
版本: 1.7.7.3
发布日期: 17 五月 2024
TICS Pro 1.7.7.3 installer binary for Windows operating system
产品
时钟发生器
射频 PLL 与合成器
时钟缓冲器
振荡器
时钟抖动清除器
时钟网络同步器
硬件开发
评估板
文档
TICS Pro 1.7.7.3 Release Notes
TICS Pro 1.7.7.3 Software Manifest
发布信息
New Devices
- Added LMX1404-EP, LMX1860-SEP, and LMKDB1204
Bug Fixes
- Stability improvements to TCP server
- Catch WMI exceptions on USB malfunction
- Warnings (a low-level class of error) now trigger a status bar update instead of just a log entry
- LMK04832 - fractions module and current calculator fixes
- CDCE6214-Q1 - frequency planner fix
- LMX2594/LMX2595 - ramp function fix
- LMX2694 - remove CE pin (invalid option on this device)
- LMK3H0102 - current calculator, PPM, and OE pin updates
- LMX1204, LMX1214, LMX1906-SP - many bugfixes
- PCIe Report Generator tool - delimiter and NaN handling fixes
Known Issues
- LMK5C33216
- When cascading from VCO3 to DPLL input, the divide value must manually be entered into DPLLx_REF5_RDIV as ( VCO3 output frequency / DPLLx TDC frequency )
- LMK05318
- In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
最新信息
- Added LMX1404-EP, LMX1860-SEP, and LMKDB1204
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMX2582EVM User's Guide | 2015年 12月 18日 | |||
数据表 | 集成了 VCO 的 LMX2582 高性能宽带 PLLatinum™ 射频合成器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 16日 | |
证书 | LMX2582EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
技术文章 | Don’t let bad reference signals destroy the phase noise in your PLL/synthesizer | PDF | HTML | 2017年 1月 10日 |