LMR14203XMKDEMO

LMR14203 Simple Switcher® 小尺寸 42V 降压稳压器 300 mA 演示板

LMR14203XMKDEMO

立即订购

概述

The LMR14203/06 is a PWM DC/DC buck (step-down) regulator. With a wide input range from 4.5V-42V, it is suitable for a variety of applications from automotive to power conditioning of unregulated sources. The LMR14203/LMR14006 Evaluation Board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the buck topology to evaluate the LMR14203/06 series of buck regulators. The evaluation board comes populated with either the LMR14203XMK or LMR14206XMK but can easily be modified to accommodate any of the LMR14203/06 regulator ICs.

特性
  • 4.5V to 42V Input Voltage Range
  • 1.2V Output Voltage
  • Up to 300 mA Output Current
  • Switching Frequency of 1.25 MHz
  • Internal Compensation
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR14203 采用 SOT-23 封装的 4.5V 至 42V、0.3A 降压 DC/DC 开关稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR14203XMKDEMO/NOPB — LMR14203 Simple Switcher® 小尺寸 42V 降压稳压器 300 mA 演示板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 AN-2185 LMR14203/LMR14206 Demonstation Board (Rev. B) 2013年 4月 26日
证书 LMR14203XMKDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
证书 LMR14203XMKDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频