LM73605EVM-5V-2MHZ

LM73605 同步降压转换器评估模块

LM73605EVM-5V-2MHZ

立即订购

概述

LM73605EVM-5V-2MHZ 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LM73605 同步降压转换器。该 EVM 在 6V 至 36V 的输入电压范围内工作,提供 5V 输出电压,具有 5A 的最大负载电流。

特性
  • 可在轻负载和重负载下实现高效率
  • 同步整流
  • 宽输入电压范围
  • 自动模式或 FPWM 模式
  • 频率同步
  • 低静态电流
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM73605 3.5V 至 36V、5A 同步降压转换器 LM73605-Q1 通过汽车级认证的 3.5V 至 36V、5A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM73605EVM-5V-2MHZ — LM73605 同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LM73605/LM73606 EVM User's Guide 2017年 9月 20日
证书 LM73605EVM-5V-2MHZ EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频