LM5175EVM-HD

LM5175EVM-HD 宽输入电压 4 开关降压-升压控制器评估模块

LM5175EVM-HD

立即订购

概述

LM5175EVM-HD 高功率密度评估模块 (EVM) 是一种 4 开关同步降压-升压直流/直流稳压器,采用同步整流来实现极高转换效率,此解决方案尺寸小,输出功率为 72W。可在宽输入电压范围 5.5V-42V 中工作,输出电压可在额定 12V 的基础上调节,仅采用一个电阻器或电压源,允许用户根据需要自定义 0.8V-24V 的输出电压。当传统的直流/直流转换器不能满足系统关于工作输入和输出电压范围、效率、功率密度或体积的要求时,这种用户可配置性特别有用。更具体地说,LM5175EVM-HD 适用于输入电压应该在降压、降压-升压和升压工作模式下分别高于、等于或低于调节输出电压设定值而连续变化的应用。

此模块设计采用的 LM5175 高性能同步降压-升压控制器具有电流模式 PWM 控制环路和自适应斜坡补偿、集成高侧和低侧 MOSFET 栅极驱动器、逐周期过流保护及精密使能。此 EVM 的输出电压具有优于 1.5% 的设定值精度。开关频率为 400kHz 并可在需要时与更高的频率同步。此外,抖动功能提供了适合噪声敏感型应用的更平滑的 EMI 特征。输入 UVLO 可在低输入电压条件下保护模块,并可通过适当调节可编程输入 UVLO 组件来调整最低工作输入电压以满足应用要求。

可使用基于 Excel 的快速开始计算器,尤其提供有关动力总成和补偿电路组件选择的指导。

特性
  • 高功率密度:50mm x 43mm,采用 2 盎司覆铜的 6 层 PCB
  • 5.5V-42V 的宽输入电压范围
  • 极高效率、同步降压/升压转换,峰值效率达 98.5%
  • 400kHz 开关频率,可选择与外部时钟同步
  • 低 EMI 特征,具有可选的频率抖动
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5175 42V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器 LM5175-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 42V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5175EVM-HD — LM5175EVM-HD 宽输入电压 4 开关降压-升压控制器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 LM5175EVM-HD EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 LM5175 42V 宽 VIN 同步 4 开关 降压 - 升压控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 6月 1日
数据表 LM5175 42V 宽 VIN 同步 4 开关 降压 - 升压控制器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 4月 1日
EVM 用户指南 LM5175 4-Switch Buck-Boost Converter High Density EVM 2015年 3月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频