LM5160DNTFBK-CALC

LM5160 降压转换器快速入门计算器

LM5160DNTFBK-CALC

下载

概述

欢迎使用 LM5160 Fly-Buck 稳压器快速入门设计工具。此独立工具方便和帮助电源工程师设计基于 LM5160 65V、1.5A COT Fly-Buck 稳压器的 DC/DC Fly-Buck 稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,以满足应用要求。

特性
  • 确定应用专用部件的最大电源处理能力
  • 确定合适的变压器的匝数比、输入和输出滤波电容
  • 为软启动和 EN/UVLO 电阻器选择组件
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

计算工具

LM5160DNTFBK-CALC LM5160 Fly-Buck Regulator Quick Start Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

支持的产品和硬件

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频