LM5116EVAL

宽范围同步降压控制器评估模块

LM5116EVAL

立即订购

概述

LM5116 Wide Range Synchronous Buck Controller

特性
  • Emulated peak current mode
  • Wide operating range up to 100V
  • Low IQ sleep mode (<10µA)
  • Drives standard or logic level MOSFETs
  • Robust 2A peak gate drive
  • Free-run or synchronous operation to 1MHz
  • Optional diode emulation mode
  • Programmable output from 1.215V to 80V
  • Precision 1.5% voltage reference
  • Programmable current limit
  • Programmable soft-start
  • Programmable line under-voltage lockout
  • Automatic switch to external bias supply
  • TSSOP-20EP exposed pad
  • Thermal shutdown

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5116 6V 至 100V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5116EVAL/NOPB — LM5116 宽输入电压同步降压控制器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1596 LM5116 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 4月 24日
证书 LM5116EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频