LM5113LLPEVB

用于 LM5113 的评估板

LM5113LLPEVB

立即订购

概述

The LM5113 evaluation board is designed to provide the design engineers with a synchronous buck converter to evaluate the LM5113, a 100V half-bridge enhancement mode Gallium Nitride (GaN) FET driver. The active clamping voltage mode controller LM5025 is used to generate the PWM signals of the buck switch and the synchronous switch.

特性

Contents:

  • Assembled LM5113 Evaluation Board
  • LM5113 Application Note 2149
半桥驱动器
LM5113-Q1 适用于 GaNFET 的汽车类 1.2A/5A、100V 半桥栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5113LLPEVB/NOPB — 适用于增强型 GaN FET 的 LM5113 100V、1.2A/5A 半桥栅极驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 AN-2149 LM5113 评估板 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 22日
数据表 LM5113 80V 1.2A、5A 半桥 GaN 驱动器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2019年 12月 12日
证书 LM5113LLPEVB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 LM5113-Q1 汽车 90V、1.2A/5A 半桥 GaN 驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 3月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频