LM5050MK-1EVAL

用于 LM5050-1 的评估板

LM5050MK-1EVAL

立即订购

概述

The LM5050-1 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM5050-1 OR-ing Diode Controller. One high side N-channel power MOSFET is used. The evaluation board is designed to highlight applications with a small solution size.

特性

Contents:

  • Assembled LM5050MK-1EVAL Board
理想二极管/ORing 控制器
LM5050-1 5V 至 75V、400uA IQ ORing FET 控制器 LM5050-1-Q1 汽车类 5V 至 75V、400uA IQ ORing FET 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5050MK-1EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5050-1

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 AN-2087 LM5050-1EVAL Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 6日
证书 LM5050MK-1EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
证书 LM5050MK-1EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频