LM5041EVAL

级联 PWM 控制器

LM5041EVAL

立即订购

概述

LM5041 Cascaded PWM Controller

特性
  • Internal start-up bias regulator
  • Programmable line under-voltage lockout (UVLO) with adjustable hysteresis
  • Current mode control
  • Internal error amplifier with reference
  • Dual mode over-current protection
  • Leading edge blanking
  • Programmable push-pull overlap or dead time
  • Internal 1.5 A push-pull gate drivers
  • Programmable soft-start
  • Programmable oscillator with sync capability
  • Precision reference
  • Thermal shutdown

Applications:

  • Telecommunication power converters
  • Industrial power converters
  • Multi-output power converters
  • +42 V automotive systems

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5041 具有断续模式的级联 PWM 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5041EVAL/NOPB — Cascaded PWM Controller

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1299 LM5041 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 6日
证书 LM5041EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频