LM5033SD-EVAL
100V 推挽电压模式 PWM 控制器
LM5033SD-EVAL
概述
LM5033 100 V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller
特性
- Internal high voltage (100 V) start-up regulator
- Single resistor oscillator setting
- Synchronizable
- Precision reference output
- Adjustable soft-start
- Over-current protection
- Direct optocoupler interface
- 1.5 A peak gate drivers
- Thermal shutdown
Applications:
- Intermediate DC/DC Bus Converter
- Telecommunication Power Converters
- Industrial Power Converters
- +42 V Automotive Systems
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
立即订购并开发
评估板
LM5033SD-EVAL — 100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | AN-1331 LM5033 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | |||
证书 | LM5033SD-EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |