LM5030EVAL
100V 推挽电流模式 PWM 控制器
LM5030EVAL
概述
LM5030 100 V Push-Pull Current Mode PWM Controller
特性
- Internal high voltage start-up regulator
- Single resistor oscillator setting
- Synchroniziable
- Error amplifier
- Precision reference
- Adjustable Softstart
- Dual mode over-current protection
- Slope compensation
- 1.5A peak gate drivers
- Thermal shutdown
Applications:
- Telecommunication power converters
- Industrial power converters
- +42 V Automotive Systems
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
立即订购并开发
评估板
LM5030EVAL — 100V Push-Pull Current Mode PWM Controller
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | AN-1305 LM5030 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | |||
证书 | LM5030EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |