LM5023-2NBEVM
LM5023-2EVM 笔记本电脑适配器
LM5023-2NBEVM
概述
The Texas Instruments LM5023-2NBEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5023 AC-DC Quasi-Resonant Current Mode PWM Controller. This is a 65W evaluation modules for off-line notebook adapter applications.
特性
- Standby power <30mW
- Output voltage regulation <1%
- Efficiency >88%
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
立即订购并开发
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2