LM5022EVAL

用于升压的 60V 低侧控制器评估板

LM5022EVAL

立即订购

概述

LM5022 60V Low Side Controller for Boost and SEPIC

特性
  • Internal 60V Startup Regulator
  • 1A Peak MOSFET Gate Driver
  • VIN Range 6V to 60V
  • Duty Cycle Limit of 90%
  • Programmable UVLO with Hysteresis
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • External Sychronizable (AC-coupled)
  • Single Resistor Oscillator Frequency Set
  • Slope Compensation
  • Adjustable Soft-start
  • MSOP-10 Package

Applications:

  • Boost Converter
  • SEPIC Converter

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5022EVAL/NOPB — 适用于升压的 60V 宽输入电压低侧控制器评估板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1557 LM5022 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 5月 6日
* 应用手册 Application Note 1557 LM5022 Evaluation Board (cn) 2008年 5月 22日
证书 LM5022EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频