LM5018ISOEVAL

LM5018 隔离式偏置电源评估板

LM5018ISOEVAL

立即订购

概述

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with the LM5018 Constant-On-Time (COT) regulator. The LM5018 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating an isolated buck converter.

特性
  • Input Voltage Range: 20V to 100V
  • Primary Output Voltage: 10V
  • Secondary (Isolated) Output Voltage: 9.5V
  • Maximum Load Current: 300 mA
  • Maximum Power Output: 1W
  • Nominal Switching Frequency 750 kHz (FIN = 24V, IOUT2 = 100 mA)
  • 70% Board Size 2 inch x 2 inch
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5018ISOEVAL/NOPB — LM5018 隔离式偏置电源评估板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 LM5018ISOEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 AN-2239 LM5018 Isolated Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频