LM5010-EVAL

高电压 1A 降压开关稳压器评估模块

LM5010-EVAL

立即订购

概述

LM5010 High Voltage 1A Step Down Switching Regulator

特性
  • Input Voltage Range: 8 V to 75 V
  • Valley Current Limit at 1.25 A
  • Switching Frequency Can Exceed 1 MHz
  • Integrated N-Channel Buck Switch
  • Integrated Startup Regulator
  • No Loop Compesation Required
  • Ultra-Fast Transient Response
  • Operating Frequency Remains Constant With Load and Line Variations
  • Maximum Duty Cycle Limited During Startup
  • Adjustable Output Voltage
  • Precision 2.5 V Feedback Reference
  • Thermal Shutdown

Applications:

  • High Efficiency Point-Of-Load (POL) Regulator
  • Non-Isolated Telecommunications Buck Regulator
  • Secondary High Voltage Post Regulator
  • Automotive Systems

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5010 8V 至 75V 宽输入电压、1A 恒准时非同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5010 EVAL/NOPB — 宽输入电压 1A 降压开关稳压器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1352 LM5010 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
证书 LM5010-EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
证书 LM5010 EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频