LM5009EVAL

150 mA、100V 降压开关稳压器评估模块

LM5009EVAL

立即订购

概述

LM5009 150mA, 100V Step-Down Switching Regulator

特性
  • Integrated N-Channel MOSFET
  • Guaranteed 150mA output current capability
  • Ultra-Fast Transient Response
  • No loop compensation required
  • Vin feed forward provides constant operating frequency
  • Switching frequency can exceed 600kHz
  • Highly efficient operation
  • 2% accurate 2.5V feedback from - 40°C to 125°C
  • Internal startup regulator
  • Intelligent current limit protection
  • External shutdown control
  • Thermal shutdown
  • MSOP-8 and thermally enhanced LLP packages

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5009 9.5V 至 95V 宽输入电压、150mA 恒准时非同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5009EVAL/NOPB — 150mA 100V 宽输入电压降压开关稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1445 LM5009 Evaluation Board (Rev. D) 2013年 4月 30日
证书 LM5009EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频