LM5008EVAL

高电压 (100V) 降压开关稳压器评估模块

LM5008EVAL

立即订购

概述

LM5008 High Voltage (100V) Step Down Switching Regulator

特性
  • Integrated 100V, N-Channel buck switch
  • Internal Vcc regulator
  • No loop compensation required
  • Ultra-Fast transient response
  • On time varies inversely with line voltage
  • Operating frequency remains constant with varying line voltage and load current
  • Adjustable output voltage
  • Highly efficient operation
  • Precision internal reference
  • Low bias current
  • Intelligent current limit protection
  • Thermal shutdown

Applications:

  • Non-Isolated telecommunication buck regulator
  • Secondary high voltage post regulator
  • +42V automotive systems

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5008 9.5V 至 95V 宽输入电压、350mA 恒准时非同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5008EVAL/NOPB — 100V 宽输入电压降压开关稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1330 LM5008 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 30日
证书 LM5008EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频