LM5005EVAL

高电压 2.5A 降压稳压器评估模块

LM5005EVAL

立即订购

概述

LM5005 High Voltage 2.5 Amp Buck Regulator

特性
  • Integrated 75V, 2.5A N-Channel Buck Switch
  • Ultra-wide Input Voltage Range from 7V to 75V
  • Internal High Voltage Bias Regulator
  • Adjustable Output Voltage from 1.225V
  • 1.5% Feedback Reference Accuracy
  • Current Mode Control with Emulated Inductor Current Ramp
  • Single Resistor Oscillator Frequency Setting
  • Oscillator Synchronization Input
  • Programmable Soft-Start
  • Shutdown/Standby Input
  • Wide Bandwidth Error Amplifier
  • Thermal Shutdown

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5005 7V 至 75V 宽输入电压、2.5A 电流模式非同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5005EVAL/NOPB — 2.5A 宽输入电压降压稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1748 LM5005 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
证书 LM5005EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频