LM5001ISOEVAL

高电压开关模式稳压器

LM5001ISOEVAL

立即订购

概述

LM5001 High Voltage Switch Mode Regulator

特性
  • Integrated 75 volt N-Channel MOSFET
  • Ultra-wide input voltage range from 3.1V to 75V
  • Integrated high voltage bias regulator
  • Adjustable output voltage
  • 1.5% output voltage accuracy
  • Current mode control with selectable compensation
  • Wide bandwidth error amplifier
  • Integrated current sensing and limiting
  • Integrated slope compensation
  • 85% maximum duty cycle limit
  • Single resistor oscillator programming
  • Oscillator synchronization capability
  • Enable / Undervoltage Lockout (UVLO) pin
  • Thermal shutdown
  • Packages: SO-8 / LLP-8 (4mm x 4mm)

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5001ISOEVAL/NOPB — 宽输入电压开关模式稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1588 LM5001 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 30日
证书 LM5001ISOEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频