LM5001BSTEVAL

LM5001BSTEVAL - 高电压开关模式稳压器评估模块

LM5001BSTEVAL

立即订购

概述

The LM5001 boost evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the boost topology to evaluate the LM5001 high voltage switch mode regulator. The performance of the evaluation board is as follows:

特性
  • Input operating range: 16 to 36V
  • Output Voltage: 48V
  • Output Current: 0 to 150 mA
  • Measured Efficiency: 91% @ 150 mA, 86% @ 75 mA
  • Frequency of Operation: 240 kHz
  • Board Size: 1.75 X 1.75 inches
  • Load Regulation: 1%
  • Line Regulation: 0.1%

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5001BSTEVAL/NOPB — LM5001BSTEVAL - 宽输入电压开关模式稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1956 LM5001 Boost Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 30日
证书 LM5001BSTEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频