LM5000EVAL

高电压开关模式稳压器

LM5000EVAL

立即订购

概述

特性

Features:

  • 80 V internal switch
  • Operating input voltage range of 3.1 V to 40 V
  • Pin selectable operating frequency
       300 kHz/700kHz (-3)
       600 kHz/1.25MHz (-6)
  • Adjustable output voltage
  • External compensation
  • Input undervoltage lockout
  • Softstart
  • Current limit
  • Over temperature protection
  • External shutdown
  • Small 16-Lead TSSOP or 14-Lead LLP package

Applications:

  • Flyback Regulator
  • Forward Regulator
  • Boost Regulator
  • DSL Modems
  • Distributed Power Converters

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5000EVAL — 宽输入电压开关模式稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 数据表 LM5000 High Voltage Switch Mode Regulator 数据表 (Rev. D) 2007年 3月 9日
证书 LM5000EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 LM5000EVAL Non-Isolated Flyback Evaluation Module User’s Guide 2014年 7月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频