LM3881EVAL

用于 LM3881 电源序列发生器的评估板

LM3881EVAL

立即订购

概述

This evaluation board is designed to permit the designer to connect it directly to the Enable or Remote ON/Off pins of power supply devices of an existing system to facilitate system sequencing. Upon enabling the device, the three open drain output flags will rise in sequential order, 1-2-3. Once the part is disabled, the shutdown sequence will occur in reverse order 3-2-1. Therefore the last power supply that started up will be the first to shutdown.

特性
  • Power up and power down control
  • Input voltage range of 2.7 V to 5.5 V
  • Small footprint SOT23-6
  • Low quiescent current of 20 mA
  • Capacitor controlled timing options
定序器
LM3881 具有可调节延时时间的 3 电压轨简易电源序列发生器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3881EVAL — Evaluation Board for the LM3881 Power Sequencer

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1785 LM3881 Power Sequencer Evaluation Board (Rev. C) 2013年 5月 7日
证书 LM3881EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频