LM3642TL-LTEVM

具有高侧电流评估模块板的 LM3642 1.5A 同步升压 LED 闪存驱动器

LM3642TL-LTEVM

立即订购

概述

具有高侧电流评估模块板的 1.5A 同步升压 LED 闪存驱动器

LM3642TL-LT 是用于高电流白色 LED 的 4MHz 固定频率同步升压转换器及 1.5A 恒定电流驱动器。高侧电流源允许接地阴极 LED 操作,提供最高 1.5A 的闪存电流。自适应调节方法确保电流源保持可调节状态,从而实现最大效率。LM3642 是通过与 I2C 兼容的接口来控制的。特性包括:硬件闪存启用(选通),允许逻辑输入触发脉冲;TX 输入,强制脉冲进入低电流火炬模式,允许按照射频功率放大器事件或其他高电流条件进行同步。4MHz 开关频率、过压保护和可调节的电流限制设置允许使用微型低厚度感应器和 (10 μF) 陶瓷电容器。

特性
  • 射频功率放大器脉冲事件的同步输入
  • 单 LED 的 1.5A 高侧电流源
  • 经过 VIN 闪存监视器优化的准确且可编程的 LED 电流
  • 400kHz I2C 兼容接口,在火炬模式 (100mA) 和闪存模式(@1A 至 1.5A)下效率超过 85%
  • 48.4mA 至 375mA 的准确且可编程火炬 LED 电流
  • 可以保护电池的软启动操作 硬件选通启用
照明 LED 驱动器
LM3642 具有高侧电流的 1.5A 同步升压 LED 闪光灯驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3642TL-LTEVM — 具有高侧电流评估模块板的 LM3642 1.5A 同步升压 LED 闪存驱动器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC064 — GUI software for LM3642TLEVM and LM3642TL-LTEVM

支持的产品和硬件
下载

SNVC064 GUI software for LM3642TLEVM and LM3642TL-LTEVM

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 07 一月 2013

校验和
硬件开发
评估板
LM3642TL-LTEVM 具有高侧电流评估模块板的 LM3642 1.5A 同步升压 LED 闪存驱动器 LM3642TLEVM 具有高侧电流评估模块板的 LM3642 1.5A 同步升压 LED 闪存驱动器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc064 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc064/snvc064.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC064. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 LM3642TL-LTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 LM3642 具有高侧电流源的 1.5A 同步升压 LED 闪光灯驱动器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2016年 11月 22日
EVM 用户指南 LM3642 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LM3642TLEVM 具有高侧电流评估模块板的 LM3642 1.5A 同步升压 LED 闪存驱动器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频