LM3501TL-16EV

用于白光 LED 应用的同步升压 DC DC 转换器

LM3501TL-16EV

立即订购

概述

A high efficiency synchronous step-up DC/DC converter with analog brightness control designed for white LED applications.

特性
  • Synchronous rectification, high efficiency and no external schottky diode required
  • Uses small surface mount components
  • Can drive up to 3 (or 4 low VF) white LEDs in series
  • 2.7V to 7V input range
  • True shutdown isolation, no LED leakage current
  • DC voltage LED current control
  • Input undervoltage lockout
  • Output overvoltage protection, no external zener diode required
  • Requires only a small 16V ceramic capacitor at the output
  • Thermal Shutdown
  • 0.1microA shutdown current
  • Small 8-bump thin micro SMD package

Applications:

  • LCD Bias Supplies
  • White LED Back-Lighting
  • Handheld Devices
  • Digital Cameras
  • Portable Applications

 

背光 LED 驱动器
LM3501 适用于白光 LED 应用的同步升压直流/直流转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3501TL-16EV — Synchronous Step-up DC DC Converter for White LED Applications

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1318 LM3501 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
证书 LM3501TL-16EV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频