LM3423BS2LYEV

升压 2 层 LED 驱动器评估板

LM3423BS2LYEV

立即订购

概述

This evaluation board showcases the LM3423 NFET controller used with a boost current regulator. It is designed to drive 9 to 12 LEDs at a maximum average LED current of 700mA from a DC input voltage of 10 to 26V. The evaluation board showcases most features of the LM3423 including PWM dimming, overvoltage protection and input under-voltage lockout. It also has a connector footprint (J7) which can mate with an external LED load board allowing for the LEDs to be mounted close to the driver. Alternatively, the LED+ and LED- banana jacks can be used to connect the LED load.

特性

Contents:

  • LM3423BS3LYEV assembled board
  • AN-2011�LM3423 Boost 2 Layer Evaluation Board Application Note
汽车 LED 驱动器
LM3421-Q1 具有串联 DIM FET 驱动器的汽车类 N 沟道恒流 LED 控制器 LM3423-Q1 具有串联 DIM FET 驱动器和故障标志的汽车类 N 沟道恒流 LED 控制器

 

照明 LED 驱动器
LM3421 具有串联 DIM FET 驱动器的 N 沟道恒流 LED 驱动器控制器 LM3423 具有串联 DIM FET 驱动器和故障标志功能的 N 沟道恒流 LED 驱动器控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3423BS2LYEV/NOPB — Boost 2 Layer LED Driver Evaluation Board

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-2011 LM3423 Boost 2 Layer Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 3日
证书 LM3423BS2LYEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频