LM3410XSDSEPEV

LM3410XSD SEPIC 高亮度 LED 评估板

LM3410XSDSEPEV

立即订购

概述

The demo board included in this shipment converts 2.7V to 5.5V input, and illuminates a 320 mA HB/OLED using the LM3410X 1.6MHz LED driver switching converter. This is a 2-layer board using the bottom layer as a Ground plane.

The above restrictions for the input voltage are valid only for the demo board as shipped. Operating Conditions:

  • VIN = 2.7V to 5.5V
  • VO ~= VF + VFB ~= 3.2V + 0.198V ~= 3.4V
  • IO = 320 mA

 

汽车 LED 驱动器
LM3410-Q1 具有内部补偿的 525kHz/1.6MHz、汽车恒流升压和 SEPIC LED 驱动器

 

照明 LED 驱动器
LM3410 具有内部补偿的 525kHz/1.6MHz、恒流升压和 SEPIC LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3410XSDSEPEV/NOPB — LM3410XSD SEPIC High Brightness LED Evaluation Board

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1775 LM3410X SEPIC 6-Pin LLP Demo Board (Rev. C) 2013年 5月 1日
* 应用手册 Application Note 1775 LM3410X SEPIC 6-Pin LLP Demo Board (cn) 2011年 9月 12日
证书 LM3410XSDSEPEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
证书 LM3410XSDSEPEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频