LM3410XMFLEDEV

LM3410 升压评估板、50 mA、5 串 LED(采用 SOT23 封装)

LM3410XMFLEDEV

立即订购

概述

The Evaluation Board included in this shipment converts 2.7V to 5.5V input, and illuminates four 50mA LEDs in series using the LM3410X 1.6MHz LED driver switching converter.

汽车 LED 驱动器
LM3410-Q1 具有内部补偿的 525kHz/1.6MHz、汽车恒流升压和 SEPIC LED 驱动器

 

照明 LED 驱动器
LM3410 具有内部补偿的 525kHz/1.6MHz、恒流升压和 SEPIC LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3410XMFLEDEV/NOPB — LM3410 Boost evaluation board, 50 mA, 5 Series LEDs with SOT23 Package

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1773 LM3410X LED Driver 5-Pin SOT-23 Demo Board (Rev. A) 2013年 5月 1日
证书 LM3410XMFLEDEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
证书 LM3410XMFLEDEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频