LM3406MHEVAL

LM3406 - 用于驱动高功率 LED 的1.5A 恒流降压稳压器评估板

LM3406MHEVAL

立即订购

概述

The LM3406 is a buck regulator controlled current source designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) such as the Luxeon™ K2 Emitter at forward currents of up to 1.5A. The converter's output voltage adjusts as needed to maintain a constant current through the LED array.

照明 LED 驱动器
LM3406 42V 1.5A 恒流降压型 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3406MHEVAL/NOPB — LM3406 - 1.5A Constant Current Buck Regulator Evaluation Board for Driving High Power LEDs

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1750 LM3406 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 1日
证书 LM3406MHEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频