LM3401EVAL

用于高功率 LED 驱动的 LM3401 滞后 PFET 控制器评估模块

LM3401EVAL

立即订购

概述

The LM3401 is a switching buck regulator derived current source designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs. The LM3401 controls an external P-FET, allowing the user to select a power device for the desired level of forward LED current. The LM3401 demo board can supply continuous current as high as 1.0A from an input voltage range of 4.5V to 35V. It is designed to operate at ambient temperatures up to 75°C.

特性
  • Hysteretic Control for Speed and Simplicity
  • Input Operating Range of 4.5V-35V
  • 1.5MHz maximum switching frequency
  • Low 200mV reference voltage
  • Programmable current limit
  • High speed CMOS compatible enable/dimming
  • Adjustable hysteresis
  • Input UVLO
  • No output capacitor required
  • MSOP-8 package

Applications:

  • LED Driver
  • Battery Charger

 

照明 LED 驱动器
LM3401 用于高功率 LED 驱动器的迟滞 PFET 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3401EVAL/NOPB — 用于高功率 LED 驱动的 LM3401 滞后 PFET 控制器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1657 LM3401 Demo Board (Rev. C) 2013年 5月 1日
* 应用手册 Application Note 1657 LM3401 Demo Board (cn) 2008年 7月 29日
证书 LM3401EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频