LM3263EVM
High Current Buck DCDC converter with RFFE MIPI interface Evaluation Kit
LM3263EVM
概述
带 RFFE MIPI 接口的 LM3263EVM 高电流降压 DC-DC 转换器评估套件
LM3263 评估板是降压 DC-DC 转换器的工作演示,已针对从单节锂离子电池为多模式 2G/3G/4G 射频功率放大器 (PA) 供电进行了优化。LM3263 可将 2.7V 至 5.5V 的输入电压降至 0.4V 至 3.6V 的动态可调输出电压。输出电压通过 RFFE 数字控制接口外部编程,已进行设置以确保在射频 PA 的所有功率水平都能高效运行。LM3263 GUI 软件用户指南:LM3263 软件接口有利于 PC 和 LM3263 之间通过 TI LM8335 RFFE 发生器板进行 RFFE 串行通信。特性
该器件将在以下情况下运行:
- VBATT 范围:2.7V 至 5.5V
- VOUT 范围:0.4V 至 3.6V
- IOUT 范围:0mA 至 2.5A
- MIPI® RFFE 数字控制接口
- 动态可调输出电压:0.4V 至 3.6V(典型值)
- PWM 模式中最大负载电流为 2.5A
- 2.7 MHz(典型值)开关频率
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
LM3263EVM — High Current Buck DCDC converter with RFFE MIPI interface Evaluation Kit
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
SNVC068 — LM3263EVM GUI Software
SNVC068 — LM3263EVM GUI Software
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 20 十一月 2013
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc068 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc068b/snvc068b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC068. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | LM3263EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | LM3263 High-Current Step-Down DC-DC Converter With MIPI® RF Front-End Control Interface for RF Power Amplifiers 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 4月 14日 | |||
数据表 | LM3263 高电流降压DC-DC 转换器,此转换器具有用于射频(RF) 功率放大器的MIPI® RF 前端控制接口 数据表 | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 7月 29日 | ||
用户指南 | LM3263 DSBGA Evaluation Module | 2013年 6月 24日 |