LM317A-337N-EVM

3 引脚可调节稳压器评估模块

LM317A-337N-EVM

立即订购

概述

LM317A-337N-EVM 演示了 LM317A 可调稳压器及其负向互补稳压器 LM337-N 的典型应用。此评估模块为每个器件采用 SOT-223 封装选项,提供高达 1.0A 的负载电流。此 EVM 可轻松修改以填充 TO-220 版器件,从而适应 1.5A 工作电流。此模块提供了足量的占用空间供客户选择电容,还具有 4 个铜层和散热空间以实现出色的功耗。

特性
  • 可调输出:1.2V 至 37V (LM317A) 以及 −1.2V 至 −37V (LM337-N)
  • 1.0A 负载电流,并提供 1.5A 选项
  • 为 TO-220 提供散热空间
  • 大型电容器占用空间可供客户选择
线性和低压降 (LDO) 稳压器
LM317 1.5A、40V、可调节线性稳压器 LM317-N 1.5A、40V、可调节线性稳压器 LM317A 1.5A、40V、高精度、可调节线性稳压器 LM317MQ 适用于汽车应用的 500mA、40V、可调节线性稳压器 LM337 1.5A 负电压可调节线性稳压器 LM337-N 1.5A 负电压可调节线性稳压器 LM337-N-MIL 1.5A 可调输出负电压稳压器 TLV1117 800mA 15V 线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM317A-337N-EVM — 3 引脚可调节稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LM317A-337N-EVM User's Guide 2016年 1月 21日
证书 LM317A-337N-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频