LM3103EVAL

SIMPLE SWITCHER® 同步 1MHz 0.75A 降压电压稳压器评估模块

LM3103EVAL

立即订购

概述

  • Low component count and small solution size
  • Stable with ceramic and other low ESR capacitors
  • No loop compensation required
  • High efficiency at a light load by DCM operation
  • Pre-bias startup
  • Ultra-fast transient response
  • Programmable soft-start
  • Programmable switching frequency up to 1 MHz
  • Valley current limit
  • Thermal shutdown
  • Output over-voltage protection
  • Precision internal reference for an adjustable output voltage down to 0.6V

 

特性
  • Input voltage range of 4.5V -42V
  • 0.75A output current
  • 0.6V, ±2% reference
  • Integrated dual N-Channel main and synchronous MOSFETs
  • Thermally enhanced eTSSOP-16 package

Applications:

  • 5VDC, 12VDC, 24VDC, 12VAC, and 24VAC systems
  • Embedded Systems
  • Industrial Control
  • Automotive Telematics and Body Electronics
  • Point of Load Regulators
  • Storage Systems
  • Broadband Infrastructure
  • Direct Conversion from 2/3/4 Cell Lithium Batteries Systems

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM3103 同步 1MHz 0.75A 降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3103EVAL/NOPB — SIMPLE SWITCHER® 同步 1MHz 0.75A 降压电压稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 AN-1678 LM3103 Demonstration Board Reference Design (Rev. A) 2013年 4月 29日
证书 LM3103EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频