LM2842XMK-ADJEV

用于 LM2842 的评估板

LM2842XMK-ADJEV

立即订购

概述

The LM2842 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the buck topology to evaluate the LM2842 series of buck regulators. The evaluation board comes populated with the LM2842XMK-ADJL but can easily be modified to accommodate any of the LM2842 regulator ICs.

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM2842 采用薄型 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、0.6A 降压直流/直流开关稳压器 LM2842-Q1 采用薄型 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、0.6A 降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM2842XMK-ADJEV/NOPB — Evaluation Board for the LM2842

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1908 LM2842 Evaluation Board (Rev. D) 2013年 4月 25日
证书 LM2842XMK-ADJEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
证书 LM2842XMK-ADJEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频