LM2832YMY-EVAL
高频 2.0A 负载 - 降压 DC-DC 稳压器
LM2832YMY-EVAL
概述
LM2832 High Frequency 2.0A Load - Step-Down DC-DC Regulator
特性
- Input voltage range of 3.0V to 5.5V
- Output voltage range of 0.6V to 4.5V
- 2.0A output current
- High Switching Frequencies
1.6MHz (LM2832X)
0.55MHz (LM2832Y)
3.0MHz (LM2832Z) - 150mΩ PMOS switch
- 0.6V, 2% Internal Voltage Reference
- Internal soft-start
- Current mode, PWM operation
- Thermal Shutdown
- Over voltage protection
Applications
- Local 5V to Vcore Step-Down COnverters
- Core Power in HDDs
- Set-top Boxes
- USB Powered Devices
- DSL Modems
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
LM2832YMY EVAL — High Frequency 2.0A Load - Step-Down DC-DC Regulator
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | AN-1555 LM2832Y 8-Pin eMSOP Demo Board (Rev. A) | 2013年 4月 25日 | |||
证书 | LM2832YMY-EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
证书 | LM2832YMY EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |