LM2796TLEV

具有 3 2x 开关电容器升压的双显示白光 LED 驱动器

LM2796TLEV

立即订购

概述

The LM2796 is a charge-pump based white-LED driver that is ideal for mobile phone display backlighting.

特性
  • Drives up to 7 LEDs withup to 20mA each
  • LEDs controlled in 2 Distinct Groups, for Backlighting 2 Displays (main LCD and sub-LCD)
  • Excellent Current and Brightness Matching
  • High-Efficiency 3/2x Charge Pump
  • Extended Li-Ion Input: 2.7V to 5.5V
  • PWM Brightness Control: 100Hz - 1kHz
  • 18-bump Thin Micro SMD Package:
      (2.1mm x 2.4mm x 0.6mm)

Applications:

  • Mobile Phone Display Lighting
  • Mobile Phone Keypad Lighting
  • PDAs
  • General LED Lighting

 

背光 LED 驱动器
LM2796 具有 3/2x 开关电容器升压的双显示白光 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM2796TLEV — Dual-Display White LED Driver with 3 2x Switched Capacitor Boost

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1321 LM2796 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
证书 LM2796TLEV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频