LM27403EVM
具有温度补偿 DCR 感应评估模块的 LM27403 同步降压控制器
LM27403EVM
概述
The LM27403 EVM is a 300-kHz, high efficiency, synchronous buck converter with voltage-mode control and inductor DCR current sensing for overcurrent protection. An inexpensive 2N3904 BJT is used to sense temperature at the inductor. This enables correction for the inductor DCR’s variation over temperature as well as provide a thermal shutdown function based on a desired temperature setpoint.
特性
- 25A output current
- 3V to 20V input voltage range
- Switching frequency 250kHz
- High efficiency, 91%, 1.2V 25A
- DCR current sensing with temperature compensation
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
立即订购并开发
评估板
LM27403EVM — 具有温度补偿 DCR 电流检测功能的 LM27403 高效 12V 至 1.2V/25A 降压评估套件
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | LM27403EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | LM27403 采用具有温度补偿且基于电感直流电阻 (DCR) 过流保护功能和可编程热关断功能的同步降压控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 11月 22日 | |
EVM 用户指南 | LM27403 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2013年 10月 17日 | ||||
EVM 用户指南 | LM27403EVM-POL600 30A Ultra-Compact DC/DC Regulator Evaluation Module | 2013年 10月 16日 |