LM2738YSDEVAL
采用节省空间的 LLP 封装的 LM2738 550kHz 1.5A 降压 DC-DC 开关稳压器 EVM
LM2738YSDEVAL
概述
The LM2738 demo board is configured to convert 12V input to 3.3V output at 1.5A load current using the LM2738X 1.6MHz or the LM2738Y 550kHz step down DC-DC regulator. The tiny low profile eMSOP-8 and LLP-8 packages allows the demo board to be manufactured using just over one square inch of a 4-layer printed circuit board.
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
LM2738YSDEVAL — LM2738 550kHz 1.5A Step-Down DC-DC Switching Regulator in space saving LLP package EVM
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | LM2738 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 12月 9日 | ||
证书 | LM2738YSDEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |