LM2734ZEVAL

超薄 SOT23 1A 负载降压 DC-DC 稳压器

LM2734ZEVAL

立即订购

概述

The LM2734 demo board is configured to convert 5V input to 1.8V output at 1A load current using the LM2734X 1.6MHz or the LM2734Y 550kHz step down DC-DC regulator. The tiny low profile thin SOT23 package allows the demo board to be manufactured using less than 1 square inch of a 4-layer printed circuit board.

特性
  • Thin SOT23-6 package, or 6 lead LLP package
  • 3.0V to 20V input voltage range
  • 0.8V to 18V output voltage range
  • 1A output current
  • 3MHz switching frequency
  • 300mΩ NMOS switch
  • 30nA shutdonw current
  • 0.8V, 2% internal voltage reference
  • Internal soft-start
  • Current-Mode, PWM operation
  • Therman shutdown

Applications

  • DSL Modems
  • Local Point of Load Regulation
  • Battery Powered Devices
  • USB Powered Devices

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM2734Z 具有轻负载效率的 3V 至 20V 输入电压、1A、高频降压转换器 LM2734Z-Q1 具有轻负载效率的 3V 至 20V 输入电压、1A、高频汽车类降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM2734ZEVAL/NOPB — 超薄 SOT23 1A 负载降压直流/直流稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 LM2734 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 17日
证书 LM2734ZEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频