LM2734X-EVAL

超薄 SOT23 1A 负载降压 DC-DC 稳压器评估模块

LM2734X-EVAL

立即订购

概述

LM2734 Thin SOT-23 1A Load Step-Down DC-DC Regulator

特性
  • Thin SOT-23-6 package
  • 3.0V to 20V input voltage range
  • 0.8V to 18V output voltage range
  • 1A output current
  • 550kHz (LM2734Y) and 1.6MHz (LM2736X) switching frequencies
  • 300m ohm NMOS switch
  • 30nA shutdown current
  • 0.8V, 2% internal voltage reference
  • Internal soft-start
  • Current-Mode, PWM operation
  • WEBENCH online design tool

Applications:

  • Local Point of Load Regulation
  • Core Power in HDDs
  • Set-Top Boxes
  • Battery Powered Devices
  • USB Powered Devices
  • DSL Modems
  • Notebook Computers
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM2734 具有高效轻负载效率的 3V 到 20V 输入、1A 降压转换器 LM2734-Q1 具有轻负载效率的 3V 至 20V 输入电压、1A、汽车类降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM2734X EVAL — 超薄 SOT23 1A 负载降压直流/直流稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 LM2734 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 17日
证书 LM2734X EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
证书 LM2734X-EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频