LM2733YEVAL
采用 SOT-23 封装的 0.6 1.6 MHz 升压转换器,具有 40V 内部 FET 开关评估模块
LM2733YEVAL
概述
LM2733Y 0.6MHz Boost Converter With 40V Internal FET Switch
特性
- 40V DMOS FET switch
- 0.6MHz switching frequency
- Low RDS(ON) DMOS FET
- Switch current up to 1A
- Wide input voltage range (2.7V-14V)
- Low shutdown current (<1µA)
- 5-lead SOT-23 package
- Uses tiny capacitors and inductors
- Cycle-by cycle current limiting
- Internally compensated
Applications:
- White LED current source
- PDA's and palm-top computers
- Digital cameras
- Portable phones and games
- Local boost regulator
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
LM2733YEVAL/NOPB — 具有 40V 内部 FET 开关的 0.6/1.6MHz 升压转换器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | AN-1280 LM2731/LM2733 Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 4月 24日 | |||
证书 | LM2733YEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |