LM2731YEVAL

采用 SOT-23 封装的 0.6 1.6 MHz 升压转换器,具有 22V 内部 FET 开关

LM2731YEVAL

立即订购

概述

LM2731Y 0.6 MHz Boost Converter With 22 V Internal FET Switch

特性
  • 22 V DMOS FET switch
  • 0.6 MHz switching frequency
  • Low RDS(ON) DMOS FET
  • Switch current up to 1.8 A
  • Wide input voltage range (2.7 V-14 V)
  • Low shutdown current (<1 µA)
  • 5-lead SOT-23 package
  • Uses tiny capacitors and inductors
  • Cycle-by cycle current limiting
  • Internally compensated

Applications:

  • White LED current source
  • PDA's and palm-top computers
  • Digital cameras
  • Portable phones and games
  • Local boost regulator
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM2731 采用 SOT-23 封装、具有 22V 内部 FET 开关的 0.6/1.6MHz 升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM2731YEVAL/NOPB — 具有 22V 内部 FET 开关的 0.6/1.6MHz 升压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1280 LM2731/LM2733 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
证书 LM2731YEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频