LM2727EVAL
用于低输出电压的 N 通道 FET 同步降压稳压器控制器
LM2727EVAL
概述
N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller
特性
- Input from 2.2V to 16V
- Output adjustable down to 0.6V
- Power Good flag and output enable
- Output under-voltage and over-voltage latch-off (LM2727 only)
- Reference Accuracy: 1.5% over temperature
- Current limit without sense resistor
- Soft start
- Switching frequency from 50 kHz to 2 MHz
- Tiny plastic TSSOP-14 package
Applications:
- Set-Top Boxes/Home Gateways
- Core Logic Regulators
- High-Efficiency Buck Regulation
立即订购并开发
评估板
LM2727EVAL — N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller for Low Output Voltages
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | LM2742 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 18日 | |
用户指南 | LM2727 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 7月 8日 | |
证书 | LM2727EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |