LM2700MT-ADJEV

600kHz 1.25MHz、2.5A、升压 PWM DC DC 转换器评估模块

LM2700MT-ADJEV

立即订购

概述

A high current step-up DC/DC converter which can be used for TFT-LCD applications.

特性
  • 3.6A, 0.08Ohms, internal switch
  • Operating input voltage range of 2.2V to 12V
  • Input undervoltage protection
  • Adjustable output voltage up to 17.5V
  • 600kHz/1.25MHz pin selectable frequency operation
  • Over temperature protection
  • Small 14-Lead TSSOP or LLP package

Applications:

  • LCD Bias Supplies
  • Handheld Devices
  • Portable Applications
  • GSM/CDMA Phones
  • Digital Cameras

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM2700 600kHz/1.25MHz、2.5A、升压 PWM 直流/直流转换器 LM2700Q-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 600kHz/1.25MHz、2.5A、升压 PWM 直流/直流转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM2700MT-ADJEV/NOPB — 600kHz/1.25MHz 2.5A 升压 PWM 直流/直流转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1308 LM2700 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
证书 LM2700MT-ADJEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
证书 LM2700MT-ADJEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频